鞍型视液镜, SGS

014-1067

类型名称: Tube fitting, 用于产品: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

产品详情

毛重 0.095 Kilogram
净重 0.094 Kilogram
容积 0.078 Liter
EAN 5702428255653

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 鞍型视液镜
产品系列 Sight glass accessories
包装方式 工业包装
型号 SGS
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 80 pc
用于产品 SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN
用于产品评论 管道装置
管道尺寸 [英寸] 2 1/8 in
类型名称 Tube fitting
视液镜连接 M24 x 1
连接尺寸 [in] 2 1/8 in

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality