视液镜套口, SGR, M24 x 1, M

014-1066

最高工作压力 [bar]: 35.0, 含水量指示器: 无指示器, 连接类型: M, 接口尺寸: M24 x 1

产品详情

毛重 0.077 Kilogram
净重 0.07 Kilogram
容积 0.078 Liter
EAN 5702428255646

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Electric control valve body(2)
SCIP 卷宗编号 d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SGS 鞍座应用 M24 x 1
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL认证文件名称 参考液位指示器 76H4
产品名称 视液镜套口
产品系列 Sight glasses
产品配件 Sight glass accessories
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
包装方式 工业包装
可维修 编号
含水量指示器 无指示器
型号 SGR
审批 UL
所含部件 垫片
接口尺寸 M24 x 1
更多信息 套口装置螺纹
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 500 psig
每包数量 80 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 80 °C
温度范围 [°F] [最大] 175 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
连接件材质 黄铜
连接类型 M
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality