SGN 6, Sight glass, Flare, 6.00 mm, Flare, 6.00 mm
014-0161
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00
毛重 | 0.104 Kg |
净重 | 0.092 Kg |
Volume | 0.103 Liter |
EAN | 5702422102618 |
毛重 | 0.104 Kg |
净重 | 0.092 Kg |
Volume | 0.103 Liter |
EAN | 5702422102618 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sight glass |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP 卷宗编号 | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Sight glasses |
产品配件 | 通用配件 |
出口 内部/外部 | 外置 |
出口尺寸 [毫米] | 6 mm |
出口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
出口接口类型 | 喇叭口 |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
含水量指示器 | N 型指示器 |
型号 | SGN 6 |
无油制冷剂 |
R134a R513A |
最高工作压力 [bar] | 35 bar |
最高工作压力 [psig] | 500 psig |
每包数量 | 25 pc |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
相似产品 | 014-1131 |
绿色:最大水分状况@25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
绿色:最大水分状况@43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
进口 内部/外部 | 外置 |
进口尺寸 [毫米] | 6 mm |
进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
进口接口类型 | 喇叭口 |
连接件材质 | 黄铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
黄色:最小水分状况 @25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
黄色:最小水分状况 @43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sight glass |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP 卷宗编号 | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Sight glasses |
产品配件 | 通用配件 |
出口 内部/外部 | 外置 |
出口尺寸 [毫米] | 6 mm |
出口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
出口接口类型 | 喇叭口 |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
含水量指示器 | N 型指示器 |
型号 | SGN 6 |
无油制冷剂 |
R134a R513A |
最高工作压力 [bar] | 35 bar |
最高工作压力 [psig] | 500 psig |
每包数量 | 25 pc |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
相似产品 | 014-1131 |
绿色:最大水分状况@25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
绿色:最大水分状况@43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
进口 内部/外部 | 外置 |
进口尺寸 [毫米] | 6 mm |
进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
进口接口类型 | 喇叭口 |
连接件材质 | 黄铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
黄色:最小水分状况 @25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
黄色:最小水分状况 @43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |