视液镜套口, SGR, 3/4 in, NPT

014-0005

最高工作压力 [bar]: 35, 含水量指示器: 无指示器, 连接类型: NPT, 接口尺寸: 3/4 in

产品详情

毛重 0.094 Kilogram
净重 0.084 Kilogram
容积 0.086 Liter
EAN 5702422052784

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
产品名称 视液镜套口
产品系列 Sight glasses
产品配件 编号
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
包装方式 多包装
可维修 编号
含水量指示器 无指示器
型号 SGR
接口尺寸 3/4 in
无油制冷剂 R134a
R513A
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 500 psig
每包数量 19 pc
浮球 [pc] 1 pc
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 80 °C
温度范围 [°F] [最大] 175 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
连接件材质 黄铜
连接尺寸 [in] 3/4 in
连接标准 ANSI/ASME B1.20.1
连接类型 NPT
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality