RTW-K 传感器, RTW-K 4630, 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013L4630

防冻保护, 主动关断.

丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代

产品详情

毛重 0.144 Kilogram
净重 0.144 Kilogram
容积 0.272 Liter
EAN 5702425120138

 

Contain batteries No
Description 防冻保护, 主动关断.
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 04c3d13c-621d-4ce6-9626-4b4dab9af003
产品系列 Radiator Sensors
传感器介质 液态
传感器版本 RTW-K 4630
传感器的连接类型 金属螺母
传感器类型 内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低] 8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高] 28 °C
传感器设计 RTW-K
关断功能
型号 RTW-K Sensors
毛细管长度 [m] [最高] 0 m
温度限制
组合目录 传感器
阀门的连接类型 M30x1.5
防冻保护
颜色 白色 RAL 9016

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality