living design (RAX), 液态, 传感器类型: 内置式传感器, 8 °C - 28 °C, RA

013G6075

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

当设计散热器为主要热源时使用

产品详情

毛重 0.131 Kilogram
净重 0.119 Kilogram
容积 0.278 Liter
EAN 5702420065496

 

Contain batteries No
Description 当设计散热器为主要热源时使用
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RAX Sensor
SCIP 卷宗编号 a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
UNSPSC 代码 40101801
产品系列 Products for design radiators
传感器介质 液态
传感器版本 RAX 6075
传感器的连接类型 Allen screw
传感器类型 内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低] 8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高] 28 °C
传感器设计 RAX
关断功能
型号 Living design (RAX)
毛细管长度 [m] [最高] 0 m
温度限制
组合目录 传感器
设计 恒温阀头
阀门的连接类型 RA
防冻保护
颜色 黑色 RAL 9005

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality