VHS-UN, 15, 角形

013G4741

VHS-UN 3/4" x 1/2" 直角,镀镍,带排放功能

产品详情

毛重 0.768 Kilogram
净重 0.768 Kilogram
容积 0.854 Liter
EAN 5702420036106

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-UN 3/4" x 1/2" 直角,镀镍,带排放功能
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 0.57 m³/h
Kv 测量范围 0.02 - 0.48
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VHS-UN valve
SCIP 卷宗编号 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC 代码 40101801
产品系列 VHS valves
压差范围 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 VHS-UN
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
应用 两管制系统
建议压差 [bar] [最低] 0.05 bar
建议压差 [bar] [最高] 0.2 bar
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 16 bar
设置 1 的 Kv 值 [m³/h] 0.02 m³/h
设置 2 的 Kv 值 [m³/h] 0.04 m³/h
设置 3 的 Kv 值 [m³/h] 0.07 m³/h
设置 4 的 Kv 值 [m³/h] 0.12 m³/h
设置 5 的 Kv 值 [m³/h] 0.19 m³/h
设置 6 的 Kv 值 [m³/h] 0.27 m³/h
设置 7 的 Kv 值 [m³/h] 0.33 m³/h
设置 N 的 Kv 值 [m³/h] 0.48 m³/h
设计 角形
连接尺寸不足 G 3/4 A
连接尺寸超出 G 1/2 A
阀门型号 正常流量
阀门尺寸 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality