VHS-E, 15, 角形

013G4691

VHS-E 3/4" x 1/2" 直角,镀镍,带排放功能

产品详情

毛重 0.76 Kilogram
净重 0.694 Kilogram
容积 0.854 Liter
EAN 5702420046709

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-E 3/4" x 1/2" 直角,镀镍,带排放功能
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 1.2 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 e060e95e-3159-4cf4-b95a-6c6542c6dcae
产品系列 VHS valves
压差范围 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 VHS-E
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
应用 单管系统
建议压差 [bar] [最低] 0.05 bar
建议压差 [bar] [最高] 0.2 bar
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 16 bar
设计 角形
连接尺寸不足 G 3/4 A
连接尺寸超出 G 1/2 A
阀门型号 固定容量
阀门尺寸 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality