VHX/RAX 套件(X-tra Collection), VHX-DUO, RAX, 弯型,双 50 毫米连接, 镀铬

013G4279

VHX/RAX 直角双管镀铬,套件包括 RAX 传感器

产品详情

毛重 2.242 Kilogram
净重 2.068 Kilogram
容积 2.953 Liter
EAN 5702420073200

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHX/RAX 直角双管镀铬,套件包括 RAX 传感器
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] [最高] 0.56 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV 类型 Integrated
SCIP 卷宗产品名称 VHX/RAX pipe
SCIP 卷宗编号 225627d5-f9d1-4b4d-ae72-4a07ee57569d
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最低] 0.12 m³/h
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最高] 0.49 m³/h
产品系列 Products for design radiators
传感器类型 恒温阀头
传感器设计 RAX
压差范围 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 VHX/RAX sets (X-tra Collection)
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
组合目录 阀门,传感器
设计 弯型,双 50 毫米连接
连接尺寸不足 G 1/2
连接尺寸超出 G 1/2 A
阀门型号 VHX-DUO
颜色 镀铬

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality