Alupex 管连接件, G 3/4", 20x2, 镀镍

013G4190

管道 Alupex 接头 20 x 2 mm

产品详情

毛重 0.075 Kilogram
净重 0.075 Kilogram
容积 0.077 Liter
EAN 5702420033082

 

Contain batteries No
Description 管道 Alupex 接头 20 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Fittings for plastic pipe, 3/4"
SCIP 卷宗编号 a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
产品系列 Compression fittings
使用 用于 AluPex
包装方式 工业包装
型号 Compression fittings for Alupex tubings
完成 镀镍
工作压力 [bar] [最高] 6 bar
标记产品 Yes
每包数量 10 pc
水流温度 [°C] [最高] 95 °C
测试压力 [bar] 10 bar
用于管 Alupex
用于阀门 耦合
CFD 分集水器
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
管尺寸 [mm] 20x2
螺纹 内部
连接 G 3/4"

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality