钢管和铜管连接件, G 3/4", 10, 镀镍

013G4120

用于 10 mm 管的铜/钢连接件

产品详情

毛重 0.06 Kilogram
净重 0.057 Kilogram
容积 0.05 Liter
EAN 5702420033334

 

Contain batteries No
Description 用于 10 mm 管的铜/钢连接件
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
产品系列 Compression fittings
使用 用于钢/铜管
包装方式 工业包装
型号 Compression fittings for steel and copper tubings
完成 镀镍
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
标记产品 Yes
每包数量 10 pc
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 16 bar
用于管 钢和铜
用于阀门 耦合
CFD 分集水器
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
管尺寸 [mm] 10
螺纹 内部
连接 G 3/4"

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality