RA-C, DN 20, 外螺纹

013G3096

RA-C DN 20, 外螺纹控制阀

产品详情

毛重 0.44 Kilogram
净重 0.419 Kilogram
容积 0.385 Liter
EAN 5702420036403

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RA-C DN 20, 外螺纹控制阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 3.3 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RA-C DN20, Cooling valve
SCIP 卷宗编号 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
产品系列 Other valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
压力等级 PN 16
压差范围 [bar] [最高] 0.6 bar
型号 RA-C
连接类型 外螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜
阀门尺寸 DN 20

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality