散热器调节阀, RA-G, 流量高, DN 20, 直型, D

013G1895

用于单管系统的大容量阀门

产品详情

毛重 0.414 Kilogram
净重 0.408 Kilogram
容积 0.625 Liter

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 用于单管系统的大容量阀门
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 4.51 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Radiator Valves
型号 RA-G
完成 镀镍
尺寸标准 D
尾件类型 标准
工作压力 [bar] [最高] 16 bar
应用 单管系统
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 25 bar
设计 直型
连接尺寸不足 Rp 3/4
连接尺寸超出 R 3/4
连接类型 内螺纹
阀门型号 流量高
阀门尺寸 DN 20
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality