散热器调节阀, RA-G, 流量高, DN 15, 角形, D

013G1676

High capacity valve for 1-pipe systems

产品详情

毛重 0.272 Kilogram
净重 0.268 Kilogram
容积 0.246 Liter
EAN 5702420111254

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description High capacity valve for 1-pipe systems
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 4.3 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RA-G valve 15
SCIP 卷宗编号 0997d884-28b0-4e77-9108-4c3865f112eb
UK RoHS compliance Out of scope
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最低] 0.54 m³/h
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最高] 2.06 m³/h
产品系列 Radiator Valves
压差范围 [bar] [最高] 0.2 bar
型号 RA-G
完成 镀镍
尺寸标准 D
尾件类型 标准
工作压力 [bar] [最高] 16 bar
应用 单管系统
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 25 bar
设计 角形
连接尺寸不足 Rp 1/2
连接尺寸超出 R 1/2
连接类型 内螺纹
阀门型号 流量高
阀门尺寸 DN 15
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality