关断球阀, GBC 22s
009L7525
进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 22.00, 出口尺寸 [毫米]: 22.00, 进口尺寸 [英寸]: 7/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 7/8 in
进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 22.00, 出口尺寸 [毫米]: 22.00, 进口尺寸 [英寸]: 7/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 7/8 in
毛重 | 0.46 Kilogram |
净重 | 0.405 Kilogram |
Volume | 0.795 Liter |
EAN | 5702428515276 |
毛重 | 0.46 Kilogram |
净重 | 0.405 Kilogram |
Volume | 0.795 Liter |
EAN | 5702428515276 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 38.54 gal/min |
EN13463-3 火源评估 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 33.34 m³/h |
Product Name Description | 关断球阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 | R744 |
产品系列 | Shut-off and regulating valves |
产品配件 | BM/GBC 阀门配件 |
出口尺寸 [毫米] | 22 mm |
出口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R744 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | BM/GBC 阀门备件 |
型号 | GBC 22s |
审批 |
CE 认证 UKCA UL |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
最高工作压力 [psig] | 650 psig |
检修孔 | 常开 |
每包数量 | 25 pc |
流体组 | 2 |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
设备 | Cap w. wire seal |
进口尺寸 [毫米] | 22 mm |
进口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 38.54 gal/min |
EN13463-3 火源评估 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 33.34 m³/h |
Product Name Description | 关断球阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 | R744 |
产品系列 | Shut-off and regulating valves |
产品配件 | BM/GBC 阀门配件 |
出口尺寸 [毫米] | 22 mm |
出口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R744 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | BM/GBC 阀门备件 |
型号 | GBC 22s |
审批 |
CE 认证 UKCA UL |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
最高工作压力 [psig] | 650 psig |
检修孔 | 常开 |
每包数量 | 25 pc |
流体组 | 2 |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
设备 | Cap w. wire seal |
进口尺寸 [毫米] | 22 mm |
进口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |