Shut-off ball valve, GBC 22s
009L7055
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet size [mm]: 22.00, Inlet size [in]: 7/8 in, Outlet size [in]: 7/8 in
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet size [mm]: 22.00, Inlet size [in]: 7/8 in, Outlet size [in]: 7/8 in
毛重 | 0.483 Kg |
净重 | 0.419 Kg |
Volume | 0.825 Liter |
EAN | 5702428007924 |
毛重 | 0.483 Kg |
净重 | 0.419 Kg |
Volume | 0.825 Liter |
EAN | 5702428007924 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 38.54 gal/min |
EN13463-3 火源评估 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 33.34 m³/h |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
产品系列 | Shut-off and regulating valves |
产品配件 | BM/GBC 阀门配件 |
出口尺寸 [毫米] | 22 mm |
出口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | BM/GBC 阀门备件 |
型号 | GBC 22s |
审批 |
C UL US 认证 CE 认证 EAC UKCA |
所含部件 | 施克拉德阀 |
方向 | 直通型 |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
最高工作压力 [psig] | 650 psig |
检修孔 | 是 |
每包数量 | 25 pc |
流体组 |
1 2 |
流向 | 双向流 |
流向指示仪 | 带双向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
设备 | Cap w. wire seal |
进口尺寸 [毫米] | 22 mm |
进口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
面板安装选件 | M4 × 0.7 (2 PC) |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 38.54 gal/min |
EN13463-3 火源评估 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 33.34 m³/h |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
产品系列 | Shut-off and regulating valves |
产品配件 | BM/GBC 阀门配件 |
出口尺寸 [毫米] | 22 mm |
出口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | BM/GBC 阀门备件 |
型号 | GBC 22s |
审批 |
C UL US 认证 CE 认证 EAC UKCA |
所含部件 | 施克拉德阀 |
方向 | 直通型 |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
最高工作压力 [psig] | 650 psig |
检修孔 | 是 |
每包数量 | 25 pc |
流体组 |
1 2 |
流向 | 双向流 |
流向指示仪 | 带双向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
设备 | Cap w. wire seal |
进口尺寸 [毫米] | 22 mm |
进口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
面板安装选件 | M4 × 0.7 (2 PC) |