截止球閥, GBC 18s

009L7024

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸 [in]: 3/4 in, 出口尺寸 [in]: 3/4 in

產品詳情

總重 0.434 Kilogram
淨重 0.369 Kilogram
Volume 0.795 Liter
EAN 5702428515771

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 25.35 gal/min
EN13463-3 ignit. source assess
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 21.93 m³/h
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
MWP 650 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. cd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc
SCIP dossier product name GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
入口尺寸 [in] 3/4 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
出口尺寸 [in] 3/4 in
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 25 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 BM/GBC 備用零件
型號 GBC 18s
存取埠 No
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 45 bar
流動方向 雙向流
流動方向指示 浮刻雙向箭頭
流體 1
2
溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
產品名稱 截止球閥
產品群組 Shut-off and regulating valves
產品配件 BM/GBC 配件
目錄 Art. 4, par. 3
設備 Cap w. wire seal
認証 C UL US 列出
CE 認証
EAC
UKCA
連接材質
閥體材質 黃銅
面板安裝選項 M4 × 0.7 (2 PC)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality