关断球阀, GBCT 60 D

009L6709

进口尺寸 [毫米]: 60.30, 出口尺寸 [毫米]: 60.30

产品详情

毛重 6.409 Kilogram
净重 6.01 Kilogram
容积 7.307 Liter
EAN 5715162594612

 

CE evaluated Yes
Cv值 [gal/min] 234 gal/min
EN13463-3 火源评估 Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 202 m³/h
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R744
产品名称 关断球阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
出口尺寸 [毫米] 60.3 mm
出口接口类型 Butt-weld
制冷剂(s) R744
包装方式 多包装
型号 GBCT 60 D
审批 C UL US 认证
CE 认证
EAC
UKCA
所含部件 施克拉德阀
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2031 psig
检修孔
每包数量 2 pc
流向 双向流
流向指示仪 激光蚀刻双向箭头
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 149 °C
温度范围 [°F] [最大] 300 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
设备 Cap w. wire seal
进口尺寸 [毫米] 60.3 mm
进口接口类型 Butt-weld
连接件材质 不锈钢
阀体材料 黄铜
面板安装选件 M6 × 1.0 (2 PC)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality