关断球阀, GBC 16s H
009L5586
最高工作压力 [bar]: 90.0, 进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 16.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 16.00
最高工作压力 [bar]: 90.0, 进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 16.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 16.00
毛重 | 0.288 Kilogram |
净重 | 0.219 Kilogram |
Volume | 0.813 Liter |
EAN | 5715162512401 |
毛重 | 0.288 Kilogram |
净重 | 0.219 Kilogram |
Volume | 0.813 Liter |
EAN | 5715162512401 |
Cv值 [gal/min] | 14.33 gal/min |
EN13463-3 火源评估 | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 12.4 m³/h |
Product Name Description | 关断球阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
UL 认证制冷剂 | R744 |
产品系列 | Shut-off and regulating valves |
产品配件 | BM/GBC 阀门配件 |
出口尺寸 [毫米] | 16 mm |
出口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R744 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | GBC 16s H |
审批 |
C UL US 认证 LLC CDC TYSK PED UKCA |
所含部件 | 施克拉德阀 |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 90 bar |
最高工作压力 [psig] | 1305 psig |
检修孔 | 是 |
每包数量 | 25 pc |
流体组 | 2 |
流向 | 双向流 |
流向指示仪 | 带双向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
设备 | Cap w. wire seal |
进口尺寸 [毫米] | 16 mm |
进口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | stainless steel SS tube |
阀体材料 | 不锈钢 |
Cv值 [gal/min] | 14.33 gal/min |
EN13463-3 火源评估 | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 12.4 m³/h |
Product Name Description | 关断球阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
UL 认证制冷剂 | R744 |
产品系列 | Shut-off and regulating valves |
产品配件 | BM/GBC 阀门配件 |
出口尺寸 [毫米] | 16 mm |
出口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R744 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | GBC 16s H |
审批 |
C UL US 认证 LLC CDC TYSK PED UKCA |
所含部件 | 施克拉德阀 |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 90 bar |
最高工作压力 [psig] | 1305 psig |
检修孔 | 是 |
每包数量 | 25 pc |
流体组 | 2 |
流向 | 双向流 |
流向指示仪 | 带双向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
设备 | Cap w. wire seal |
进口尺寸 [毫米] | 16 mm |
进口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | stainless steel SS tube |
阀体材料 | 不锈钢 |