关断球阀, GBC 12s H

009L5585

最高工作压力 [bar]: 90.0, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

产品详情

毛重 0.192 Kilogram
净重 0.151 Kilogram
容积 0.759 Liter
EAN 5715162512395

 

Cv值 [gal/min] 9.25 gal/min
EN13463-3 火源评估 Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 8 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R744
产品名称 关断球阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
产品配件 BM/GBC 阀门配件
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R744
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 GBC 12s H
审批 C UL US 认证
LLC CDC TYSK
PED
UKCA
所含部件 施克拉德阀
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 90 bar
最高工作压力 [psig] 1305 psig
检修孔
每包数量 30 pc
流体组 2
流向 双向流
流向指示仪 带双向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 Art. 4, par. 3
设备 Cap w. wire seal
进口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质 stainless steel SS tube
阀体材料 不锈钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality