关断球阀, GBC 10s

009G7021

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 3/8 in

丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代

产品详情

毛重 0.284 Kilogram
净重 0.216 Kilogram
容积 0.813 Liter
EAN 5702428065511

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 8.69 gal/min
EN13463-3 火源评估
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 7.52 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 GBC
SCIP 卷宗编号 30963eff-a1f2-43ca-b045-fa38bee27a7e
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
产品名称 关断球阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
产品配件 BM/GBC 阀门配件
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
包装方式 多包装
可维修 BM/GBC 阀门备件
型号 GBC 10s
审批 C UL US 认证
CE 认证
EAC
UKCA
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 45 bar
最高工作压力 [psig] 650 psig
检修孔 常开
每包数量 25 pc
流体组 1
2
流向 双向流
流向指示仪 带双向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 Art. 4, par. 3
设备 Cap w. wire seal
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
面板安装选件 M4 × 0.7 (2 PC)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality