关断隔膜阀, BML 6

009G0117

进口接口类型: 焊接延长接管,ODF, 出口接口类型: 喇叭口, 进口尺寸 [毫米]: 6, 出口尺寸 [英寸]: 1/4 in

产品详情

毛重 0.274 Kilogram
净重 0.239 Kilogram
容积 0.704 Liter
EAN 5702428288316

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.35 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 0.3 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 BML/BMT
SCIP 卷宗编号 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 关断隔膜阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
产品配件 BM/GBC 阀门配件
出口尺寸 [英寸] 1/4 in
出口接口类型 喇叭口
制冷剂(s) R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R1233zd(E)
包装方式 多包装
可维修 BM/GBC 阀门备件
型号 BML 6
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
工作范围 [巴] [最大] 21 bar
工作范围 [巴] [最小] -1 bar
工作范围 [磅英寸表压] [最大] 304 psig
工作范围 [磅英寸表压] [最小] -14 psig
方向 直通型
无油制冷剂 R134a
R513A
R515B
最大测试压力 [巴] 36.4 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 528 psig
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
每包数量 20 pc
流体组 1
2
流向指示仪 带单向箭头压花
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] -55 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -67 °F
目录 Art. 4, par. 3
设备 密封帽
进口尺寸 [毫米] 6 mm
进口接口类型 焊接延长接管,ODF
连接件材质 黄铜
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality