猭兰, 25 mm, 对缝焊接

006-1117

连接标准: EN 10220, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

产品详情

毛重 1.996 Kilogram
净重 1.974 Kilogram
容积 0.86 Liter
EAN 5702422077411

 

Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称 Flange set
产品系列 Flanges
包装方式 多包装
型号 Flange
所含部件 2 个法兰
接口尺寸 [毫米] 25 mm
材料规格 低温铸钢
每包数量 10 pc
法兰型号 5.0
法兰形式 方形
法兰设计 舌榫
用于产品 38E
EVSA 35
FA 25
PHT 125
PHTQ 125
连接尺寸 [in] 1 in
连接标准 EN 10220
连接类型 对缝焊接

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality