过滤器,非焊接, FA 15

006-0060

连接件材质: 低温铸钢, 组织细度 [微米]: 150, 最高工作压力 [bar]: 28.0

产品详情

毛重 1.722 Kilogram
净重 1.622 Kilogram
容积 2.09 Liter
EAN 5702422032250

 

Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 4.06 gal/min
Kv 值 [立方米/小时] 3.5 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品名称 过滤器,非焊接
产品描述 过滤器
产品系列 Strainers
制冷剂(s) R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
包装方式 多包装
型号 FA 15
所含部件 螺栓
垫片
螺丝
法兰
接口尺寸 [毫米] 25 mm
最大测试压力 [巴] 42 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 609 psig
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
每包数量 10 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 140 °C
温度范围 [°F] [最大] 284 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
用于产品评论 管道内安装
目录 Art. 3, par. 3
组织细度 [丝网] 100 Mesh
组织细度 [微米] 150 µm
螺栓尺寸 M12 x 127
过滤器容积 [立方厘米] 68 cm³
过滤器容积 [立方英寸] 4.15 in³
过滤器面积 [平方厘米] 40 cm²
过滤器面积 [平方英寸] 6.2 in²
连接件材质 低温铸钢
连接尺寸 [in] 1 in
连接标准 ASME B 16.22
连接类型 铜焊接

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality