微型板式换热器, XB61M-1, 板片数量: 50

004B1916

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品详情

毛重 23.928 Kilogram
净重 23.928 Kilogram
容积 40.496 Liter
EAN 5710104035413

 

1 侧垂直角孔中心距 [mm] 456 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高] 25 bar
1 侧连接长度 [mm] 52 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高] 25 bar
2 侧连接长度 [mm] 52 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
Material Description (Short Te XB61M-1-50_2Cu_25_S1_7G2_SB
Plate material no. 1.4404
REACH 候选清单物质 No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Vertical center porthole 1[mm] 456 mm
Vertical center porthole 2[mm] 456 mm
Volume per channel 1 [l] 0.18 L
Volume per channel 2 [l] 0.18 L
不带脚总高度 [mm] 525 mm
产品名称 微型板式换热器
产品系列 Heat exchangers
包装方式 单包装
型号 XB61M-1
审批 PED
总宽度 [mm] 243 mm
板片图案 M
板片数量 50
板片材料 1.4404
每包数量 1 pc
水平角孔中心距 [mm] 174 mm
流体组 2
温度范围 [°C] [最低] -196 °C
温度范围 [°C] [最高] 180 °C
目录 II
连接标准 ISO 228/1
通道数量 1
钎焊材料

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality