智能型驱动器 Novocon M 配合ABQM DN40-100

003Z8540

智能型驱动器 Novocon M 配合ABQM DN40-100

产品详情

毛重 0.7 Kilogram
净重 0.7 Kilogram
容积 3.529 Liter
EAN 5714279038613

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 智能型驱动器 Novocon M 配合ABQM DN40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
IP 防护等级 IP 54(IP 40 倒置)
REACH 候选清单物质 No
与 AB-QM 规格兼容 DN 40-100
产品系列 Gear actuators
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
包含电缆
型号 NovoCon M
控制信号类型 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
行程 [mm] 20 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality