智能型驱动器 Novocon S 配合ABQM DN10-32

003Z8504

智能型驱动器 Novocon S 配合ABQM DN10-32

产品详情

毛重 0.376 Kilogram
净重 0.345 Kilogram
容积 1.011 Liter
EAN 5702425203855

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 智能型驱动器 Novocon S 配合ABQM DN10-32
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
IP 防护等级 IP 54(IP 40 倒置)
REACH 候选清单物质 No
与 AB-QM 规格兼容 DN 10-32
产品系列 Gear actuators
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
包含电缆
型号 NovoCon S
控制信号类型 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
行程 [mm] 7 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality