ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, 外螺纹, 带保温

003Z5513

ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, 外螺纹, 无保温, 自动平衡阀

产品详情

毛重 1.64 Kilogram
净重 1.3 Kilogram
Volume 3.591 Liter
EAN 5710104081755

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, 外螺纹, 无保温, 自动平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 4 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "ASV-PV DN 15 - 50"
SCIP 卷宗编号 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Automatic balancing
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
保温 带保温
关断功能
出厂设定 [kPa] 10 KPa
压力等级 PN 16
压差设定 [kPa] [最低] 5 KPa
压差设定 [kPa] [最高] 25 KPa
型号 ASV-PV 4G
安装位置 回水管道
导压管长度 [m] 1.5 m
连接类型 外螺纹
阀体材质 黄铜
阀门压差 [kPa] [最高] 250 KPa
阀门尺寸 DN 25

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality