LENO MSV-BD, DN 15, 低流量, 外螺纹

003Z4100

MSV-BD DN 15, LF, 外螺纹, 静态平衡阀

产品详情

毛重 0.835 Kilogram
净重 0.812 Kilogram
容积 1.417 Liter
EAN 5702420085517

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 15, LF, 外螺纹, 静态平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 2.5 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MSV-BD DN15-DN50 (1)
SCIP 卷宗编号 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
产品系列 Manual balancing
介质温度 [°C] [最低] -20 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
压力等级 PN 20
压差范围 [bar] [最高] 2.5 bar
型号 LENO MSV-BD
排水功能
流动类型 低流量
测量头 带测量头
设定刻度
连接 G ¾ A
连接类型 外螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜
阀门尺寸 DN 15

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality