LENO MSV-B, DN 50, 内螺纹

003Z4036

MSV-B DN 50, 内螺纹, 静态平衡阀

产品详情

毛重 2.432 Kilogram
净重 2.381 Kilogram
容积 3.411 Liter
EAN 5702420096520

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-B DN 50, 内螺纹, 静态平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 40 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MSV-B DN15-DN50 (1)
SCIP 卷宗编号 e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Manual balancing
介质温度 [°C] [最低] -20 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
压力等级 PN 20
型号 LENO MSV-B
排水功能
测量头 带测量头
设定刻度
连接 Rp 2
连接类型 内螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜
阀门尺寸 DN 50

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality