LENO MSV-O, DN 32, 内螺纹

003Z4024

MSV-O DN 32, 内螺纹, 固定文丘里流口, 静态平衡阀

产品详情

毛重 1.875 Kilogram
净重 1.831 Kilogram
容积 3.249 Liter
EAN 5702420096902

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-O DN 32, 内螺纹, 固定文丘里流口, 静态平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MSV-O DN15-DN50
SCIP 卷宗编号 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
产品系列 Manual balancing
介质温度 [°C] [最低] -20 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
压力等级 PN 20
压差范围 [bar] [最高] 2.5 bar
型号 LENO MSV-O
排水功能
测量头 带测量头
设定刻度
连接 Rp 1¼
连接类型 内螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜
阀门尺寸 DN 32

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality