LENO MSV-S, DN 32, 内螺纹

003Z4014

MSV-S DN 32, 内螺纹, 配套阀

产品详情

毛重 1.272 Kilogram
净重 1.202 Kilogram
容积 3.357 Liter
EAN 5702420092034

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-S DN 32, 内螺纹, 配套阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 18 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MSV-S DN15-DN50
SCIP 卷宗编号 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
产品系列 Manual balancing
介质温度 [°C] [最低] -20 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
压力等级 PN 20
型号 LENO MSV-S
排水功能
测量头 不带测量头
设定刻度
连接 Rp 1¼
连接类型 内螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜
阀门尺寸 DN 32

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality