RA-HC, DN 20, 不带测量头, 内螺纹

003Z3920

RA-HC DN 20, 内螺纹, 不带测量头, 控制阀

产品详情

毛重 0.388 Kilogram
净重 0.358 Kilogram
容积 0.593 Liter
EAN 5702420117379

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RA-HC DN 20, 内螺纹, 不带测量头, 控制阀
Kv 值 [m³/h] 4.3 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Other valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 100 °C
压力等级 PN 16
压差范围 [bar] [最高] 1 bar
型号 RA-HC
测量头 不带测量头
连接类型 内螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜
阀门尺寸 DN 20

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality