CCR+

003Z3852

CCR+ 从设备,适用于 CCR2+/CCR3+ 系统扩展,+ 16 输入/输出

产品详情

毛重 0.304 Kilogram
净重 0.2 Kilogram
容积 2.176 Liter
EAN 5702428512985

 

Description CCR+ 从设备,适用于 CCR2+/CCR3+ 系统扩展,+ 16 输入/输出
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP20
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Hot water balancing
供电电压[V] DC 24 V
功耗(待机)[W] 3 W
受控制的立管数量(基本) 16
型号 CCR+
安装 DIN 滑轨 35 mm
标记产品 Yes
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality