CCR2+

003Z3851

CCR2+ 控制器,除菌控制与温度记录器

产品详情

毛重 0.442 Kilogram
净重 0.3 Kilogram
容积 2.053 Liter
EAN 5702428512718

 

Description CCR2+ 控制器,除菌控制与温度记录器
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP20
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Hot water balancing
供电电压[V] DC 24 V
功耗(待机)[W] 10 W
型号 CCR2+
安装 DIN 滑轨 35 mm
数据通讯协议 Modbus RTU RS485
Modbus TCP/IP
标记产品 Yes
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality