AQ, DN 100, 35 kPa - 210 kPa, 4.30 m³/h - 80.00 m³/h

003Z3767

AQ DN 100, 动态流量平衡阀

产品详情

毛重 13 Kilogram
净重 9.8 Kilogram

 

Description AQ DN 100, 动态流量平衡阀
In scope of WEEE and contain batteries No
产品系列 Other valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
压力等级 PN 25
型号 AQ
带测量头高度 [mm] 197 mm
方向 由阀体上的箭头确定
流量 [m³/h] [最低] 4.3 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 80 m³/h
重量 [kg] 9.7 kg
长度 [m] 220 m
阀门压差 [kPa] [最低] 35 KPa
阀门压差 [kPa] [最高] 210 KPa
阀门尺寸 DN 100
高度 [mm] 167 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality