AQ, DN 65, 21 kPa - 210 kPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3762

AQ DN 65, 动态流量平衡阀

产品详情

毛重 4.2 Kilogram
净重 4.2 Kilogram

 

Contain batteries No
Description AQ DN 65, 动态流量平衡阀
产品系列 Other valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
压力等级 PN 25
型号 AQ
带测量头高度 [mm] 135 mm
方向 由阀体上的箭头确定
流量 [m³/h] [最低] 3.96 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 36.32 m³/h
重量 [kg] 4.2 kg
长度 [m] 188 m
阀门压差 [kPa] [最低] 21 KPa
阀门压差 [kPa] [最高] 210 KPa
阀门尺寸 DN 65
高度 [mm] 110 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality