AQ, DN 50, 40 kPa - 400 kPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3761

AQ DN 50, 动态流量平衡阀

产品详情

毛重 6.5 Kilogram
净重 3.9 Kilogram

 

Description AQ DN 50, 动态流量平衡阀
In scope of WEEE and contain batteries No
产品系列 Other valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
压力等级 PN 25
型号 AQ
带测量头高度 [mm] 131 mm
方向 由阀体上的箭头确定
流量 [m³/h] [最低] 5.29 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 22.72 m³/h
重量 [kg] 3.7 kg
长度 [m] 188 m
阀门压差 [kPa] [最低] 40 KPa
阀门压差 [kPa] [最高] 400 KPa
阀门尺寸 DN 50
高度 [mm] 106 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality