AQ, DN 40, 21 kPa - 210 kPa, 1.02 m³/h - 5 m³/h

003Z3758

AQ DN 40, 动态流量平衡阀

产品详情

毛重 1.5 Kilogram
净重 1.5 Kilogram

 

Contain batteries No
Description AQ DN 40, 动态流量平衡阀
产品系列 Other valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
压力等级 PN 25
型号 AQ
方向 由阀体上的箭头确定
流量 [m³/h] [最低] 1.02 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 5 m³/h
重量 [kg] 1.5 kg
长度 [m] 158 m
阀门压差 [kPa] [最低] 21 KPa
阀门压差 [kPa] [最高] 210 KPa
阀门尺寸 DN 40
高度 [mm] 108 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality