ChangeOver6 阀门, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, 电动六通球阀

产品详情

毛重 1.166 Kilogram
净重 1.15 Kilogram
容积 0.819 Liter
EAN 5702428926140

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ChangeOver6 DN 15, 电动六通球阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 2.4 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 003Z3150
SCIP 卷宗编号 d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Other valves
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
关断功能
关断压力 [kPa] [最高] 800 KPa
压力等级 PN 16
型号 ChangeOver6 valve
标记产品 Yes
连接类型 内螺纹
针对阀门尺寸 DN15
阀体材质 防脱锌黄铜(CW 602N)
驱动器连接 快速固定连接

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality