TVM-W, DN 20

003Z3145

TVM-W DN 20, 恒温混水阀

产品详情

毛重 0.416 Kilogram
净重 0.35 Kilogram
容积 0.488 Liter
EAN 5702425101700

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TVM-W DN 20, 恒温混水阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "003Z3145"
SCIP 卷宗编号 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
产品系列 Hot water balancing
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
出厂设定 [°C] 50 °C
压力等级 PN 10
压差范围 [bar] [最高] 5 bar
型号 TVM-W
带止回阀 Kvs 值 [m3/h] 2.1 m³/h
标记产品 Yes
温度设定范围 [°C] [最低] 35 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 70 °C
连接类型 外螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜 + 抗水垢处理
阀门尺寸 DN 20
集成止回阀

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality