VFH2-WAO, DN 600, 电动蝶阀, 驱动装置, 开关, PN 16

003Z2396

VFH2 -WAO DN 600 蝶阀 电动开关 PN16

产品详情

毛重 239.4 Kilogram
净重 204.6 Kilogram
容积 374 Liter
EAN 5710104521930

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VFH2 -WAO DN 600 蝶阀 电动开关 PN16
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 36946 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
SCIP 卷宗编号 eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Butterfly valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 95 °C
供电电压 [V] AC 220 V
功耗 [W] [额定] 140 W
压力等级 PN 16
压差 [bar] [最高] 10 bar
型号 VFH2-WAO
外壳防护等级 IP67
应用 供热制冷
手动操作装置
控制信号类型 开关
操作扭矩 [Nm] 2500 N-m
操作类型 驱动装置
旋转角度 [°] 90 °
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs] 泄漏率 A
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
电磁防护等级 II
蝶阀阀板材质 Nylon coated
连接类型 对夹式
阀体材质 球墨铸铁(DIN GGG40)
阀门型号 电动蝶阀
阀门尺寸 DN 600
阀门开度指示
频率 [Hz] 50 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality