USV-I, DN 25, 内螺纹

003Z2133

USV-I DN 25, 内螺纹,调节阀

产品详情

毛重 0.73 Kilogram
净重 0.69 Kilogram
容积 1.077 Liter
EAN 5702420082493

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description USV-I DN 25, 内螺纹,调节阀
Kv 值 [m³/h] 4 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Manual balancing
介质温度 [°C] [最低] -20 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
压力等级 PN 16
型号 USV-I
排水功能
流量限制
设定刻度
连接类型 内螺纹
阀体材质 黄铜
阀门压差 [kPa] [最高] 150 KPa
阀门尺寸 DN 25

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality