AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, 低流量

003Z1580

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm

產品詳情

毛重 4.32 Kilogram
净重 3.285 Kilogram
EAN 5715162731956

 

Description AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
压力等级 PN 16
型號 AB-QM 4.0 CO6 Flexo
标称流量 [m³/h] 0.2 m³/h
流动类型 低流量
测量头 带测量头
產品群組 Pressure independent balancing and control valves
连接类型 18mm press fitting
阀门尺寸 DN 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality