AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15

003Z1561

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.

产品详情

毛重 4.672 Kilogram
净重 3.672 Kilogram
EAN 5715162731383

 

Description AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
产品系列 Pressure independent balancing and control valves
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
压力等级 PN 16
型号 AB-QM 4.0 CO6 Flexo
标称流量 [m³/h] 0.65 m³/h
流动类型 Normal flow
测量头 带测量头
连接类型 1/2" internal thread
阀门尺寸 DN 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality