MTCV, 版本: B, DN 15

003Z1511

MTCV DN 15, B 版本,多功能恒温循环阀

产品详情

毛重 0.602 Kilogram
净重 0.602 Kilogram
容积 0.495 Liter
EAN 5710104067841

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MTCV DN 15, B 版本,多功能恒温循环阀
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 1.5 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Hot water balancing
介质温度 [°C] [最高] 100 °C
出厂设定 [°C] 50 °C
压力等级 PN 10
型号 MTCV
温度设定范围 [°C] [最低] 35 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 60 °C
版本 B
连接类型 内螺纹
阀体材质 Rg5
阀门压差 [kPa] [最高] 100 KPa
阀门尺寸 DN 15
除菌功能

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality