AB-PM, DN 65, 法兰

003Z1438

AB-PM DN 65, 综合自动平衡阀

产品详情

毛重 49 Kilogram
净重 49 Kilogram
容积 201.6 Liter
EAN 5710104096414

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM DN 65, 综合自动平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Automatic balancing
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
出厂设定常规流量(Δpr 25 kPa) 16800 L/h
压力等级 PN 16
压差 [kPa] [最低] 60 KPa
型号 AB-PM
安装位置 回水管道
导压管长度 [m] 2.5 m
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀门尺寸 DN 65
驱动器连接 丹佛斯标准

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality