AB-PM, DN 20, 高压力, 外螺纹

003Z1413

AB-PM HP DN 20, 不带测量头, 综合自动平衡阀

产品详情

毛重 0.81 Kilogram
净重 0.8 Kilogram
容积 1.299 Liter
EAN 5710104083728

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM HP DN 20, 不带测量头, 综合自动平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AB-PM DN20 HP without test plugs
SCIP 卷宗编号 31f26136-9f3a-4e31-861c-698013de448d
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Automatic balancing
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
压力版本 高压力
压力等级 PN 16
压差 [kPa] [最低] 28 KPa
压差 [kPa] [最高] 400 KPa
压降=10kpa 时的最大流速 [m3/h] 0.9 m³/h
型号 AB-PM
安装位置 供水管道
导压管长度 [m] 1.5 m
连接类型 外螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀门尺寸 DN 20
驱动器连接 M30 x 1.5

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality