ASV-PV 3G, DN 80, 35 kPa - 75 kPa, 法兰

003Z0634

ASV-PV DN 80, 35-75 kPa, 动态平衡阀

产品详情

毛重 51.5 Kilogram
净重 48.25 Kilogram
容积 88.06 Liter
EAN 5702421558591

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 80, 35-75 kPa, 动态平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 63 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "ASV-PV Dn 65-100 1"
SCIP 卷宗编号 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Automatic balancing
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
出厂设定 [kPa] 60 KPa
压力等级 PN 16
压差设定 [kPa] [最低] 35 KPa
压差设定 [kPa] [最高] 75 KPa
型号 ASV-PV 3G
安装位置 回水管道
导压管长度 [m] 2.5 m
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁(EN-GJL-250)
阀门压差 [kPa] [最高] 250 KPa
阀门尺寸 DN 80

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality