ASV-PV 3G, DN 50, 35 kPa - 75 kPa, 外螺纹

003Z0631

ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, 外螺纹,动态平衡阀

产品详情

毛重 7.742 Kilogram
净重 6.849 Kilogram
容积 12.128 Liter
EAN 5702421558423

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, 外螺纹,动态平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 20 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "ASV-PV DN 50 -100"
SCIP 卷宗编号 0dd3e0df-62cf-4320-81d8-ecdc5af3eae0
产品系列 Automatic balancing
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
出厂设定 [kPa] 60 KPa
压力等级 PN 16
压差设定 [kPa] [最低] 35 KPa
压差设定 [kPa] [最高] 75 KPa
型号 ASV-PV 3G
安装位置 回水管道
导压管长度 [m] 2.5 m
连接类型 外螺纹
阀体材质 灰铸铁(EN-GJL-250)
阀门压差 [kPa] [最高] 250 KPa
阀门尺寸 DN 50

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality